??
CAD model selection
K0736.403206
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0736 - Indexing plungers- Premium with cylindrical pin
Bill of material
K0736.403206
BESTKIPP
Order No.
K0736.403206
POS
Position
MATERIAL
material
Stainless steel
FORM
Form
C
AUSF
version
Indexing pin hardened
AUSF1
version
lockout type without locknut
D
diameter
6 mm
D1
thread
M12X1,5 mm
D2
diameter
25 mm
D3
diameter
10.0 mm
D4
diameter
8.5 mm
D5
diameter
8,5 -0,01/-0,03 mm
H
Length
6 mm
L
Length
51.7 mm
L1
Length
20 mm
L2
Length
8 mm
L3
Length
17 mm
L4
Length
3 mm
SW1
EAN-Code
14 mm
SW2
Width across flats
0 mm
F
Fase x30°
1.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
14 N
GEW
Approx. weight
0.0270 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245342877
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions